![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Montantes funcionales frontales, quadro evo, altura 400 mm UC400F
EAN
3250616375611
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
119,18 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos0
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado45 mm
-
Altura del producto instalado400 mm
-
Longitud en mm400 mm
-
Anchura del producto instalado50 mm
-
thicknessmaterial1.2 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieEspecial
Normas
-
CertificadosEN 61439-1/-2
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador UC400F
PDF5 MBManuales para el instalador UC400F
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC400F
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UC400F
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas