Kit equip. 300x800 mm, conmutador mando motoriz HIB/HIC400 (<1600A) Q/Plus UC328S

EAN
3250616110359
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
329,30 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    600 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Kit equip. 300x800 mm, conmutador mando motoriz HIB/HIC400 (<1600A) Q/Plus
Kits de equipamiento para conmutadores con mando motorizado serie HIB / HIC 400 desde 800 hasta 1600 A, 600 x 800. Para quadroplus, para usar estos kits es necesario utilizar los montantes funcionales parciales FN89xE y los soportes en profundidad FN69xE.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.