![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,s.quadro,600x200mm UC262PR
EAN
3250616375123
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
103,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos4 P
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado200 mm
-
Altura del producto instalado200 mm
-
Anchura del producto instalado600 mm
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
Equipo
-
Número de tramos a lo ancho2
-
AccesoriableSí
-
Número de pasos en altura8
Seguridad
-
Clase de protecciónClase II
Documentos
Más descargas