Kit equip.200x800mm,ap.mod,36M, arm.quadroplus sin fijación a montante funcional UC208

EAN
3250616112537
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
96,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    36
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    10 mm
  • Altura del producto instalado
    200 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
Equipo
  • Número de filas de la caja
    1
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    8
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Kit equip.200x800mm,ap.mod,36M, arm.quadroplus sin fijación a montante funcional
Kit equip. 200x800mm,para aparamenta modular, 36 módulos, para armario quadroplus sin fijación a montante funcional

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.