![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit para 4 int aut.P160, montaje vertical, para quadro evo,800x300mm UC183PN
EAN
3250616377554
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
213,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn embarrado
Configuración
-
Número de módulos0
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado188 mm
-
Altura del producto instalado300 mm
-
Anchura del producto instalado800 mm
Capacidad
-
Número de mitades de módulo para bornes0
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
Instalación, montaje
-
Número de 1/2 módulos en kit0
Articulos proporcionados
-
withcoverSí
Equipo
-
Número de unidades3
-
Número de filas de la caja0
-
Número de perfiles DIN0
-
AccesoriableSí
-
Número de pasos en altura6
Normas
-
CertificadosEN 61439-1/-2
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador UC183PN
PDF5 MBManuales para el instalador UC183PN
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC183PN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UC183PN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas