![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit equip. 600x800 mm, para int. aut. h1600, mando directo, Q4/5/Plus, clase I UC061H
EAN
3250616133389
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
539,38 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado100 mm
-
Altura del producto instalado600 mm
-
Anchura del producto instalado800 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9010
Equipo
-
Número de unidades1
-
Número de tramos a lo ancho3
-
AccesoriableSí
-
Número de pasos en altura24
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF474 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF529 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC061H
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UC061H
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas