Acoplador de línea TYF130

EAN
3250617577359
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
465,39 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    bus EIB
Funciones
  • Funciones easy link
    Puede ser utilizado como amplificador de línea
Configuración
  • Número de módulos
    2
  • Modos de configuración posibles
    system, easy
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
  • Tensión de alimentación del sistema
    30V DC Vía bus
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    2 modules
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    0.5 W
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con 2 LED de tráfico de datos amarillos para línea superior e inferior ; Con LED de funcionamiento verde, LED de programación rojo y LED de diagnóstico rojo
Conexión
  • Tipo de conexión al bus
    Bornes de conexión TG008
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.