![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pasarela IP/KNX TYF120
EAN
3250615882110
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
MontajeCarril DIN
Configuración
-
Número de módulos2
-
Modos de configuración posiblessystem
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
-
IPProtocolos de Internet soportados: ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP
Tensión
-
Power over Ethernet (PoE)48 V DC
-
Tensión de entrada24 V
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo del bus10 mA
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)10 mA
Dimensiones
-
Altura de montaje a partir de carril DIN55 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)2 modules
Alimentación
-
Alimentación auxiliar24V AC/DC
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
Conexión
-
Consumo de la alimentación auxiliar57mA (24V DC)
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Instrucciones
-
Texto de la notaPara la puesta en funcionamiento se requieren conocimientos de la tecnología de redes.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYF120
PDF879 KB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD36 KBVD57 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYF120
PDF439 KB
Más descargas