![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Módulo 1 salida, empotrable, 4A, AC1 TXB201A
EAN
3250616049437
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Funcionamiento polifásicoAdecuado para conmutar diferentes conductores externos
Configuración
-
Número de módulos0
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Número de circuitos de entrada0
-
Corriente circulante máxima4 A
-
Corriente asignada nominal4 A
Potencia
-
Potencia Max. con transfor. electrónicos600 W
-
Potencia de salida600 W
-
Capacidad de corte máxima600 W
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia600 W
Conexión
-
Tipo de contacto1 NA
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Equipo
-
Número de salidas1
-
Radiofrecuencia bidireccionalNo
-
Expandibilidad modularNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXB201A
PDF251 KB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TXB201A
VD239 KB
Más descargas