![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit configuración easy TXA101
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
-
Interruptor/pulsador manualInterruptor de selección para funcionamiento online/offline
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
-
Tensión de funcionamiento230 V AC
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)max. 10 mA
-
Dimensiones(H A P)41.5x33x10 cm
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialMaterial plástico
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
-
Conexión a bus incluidaSí
-
Composición del kitHerramienta de configuración + punto de acceso WIFI + Suministro 1x 30VCC + 1x 24VCC
-
updateableSí
-
visualizationNo
-
webserverSí
-
Grado de ensuciamiento2
-
Índice de protección IPIP20
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
-
Serie principal de diseñoKNX
-
Texto de la notaSon necesarias unas condiciones mínimas de red para su instalación. Requisito mínimos: Windows 7, Android 6, ios 11.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXA101
PDF1 MB -
Información técnica
PDF3 MB -
Herramienta
Software de instalación para TXA101
Hager Pilot Windows
EXE132 MBSoftware de instalación para TXA101
domovea Client MacOS
DMG105 MBSoftware de instalación para TXA101
ZIP221 MBSoftware de instalación para TXA101
domovea Client Windows
EXE182 MBSoftware de instalación para TXA101
Hager Pilot MacOS
DMG81 MBSoftware de instalación para TXA101
domovea Client Android
APK108 MBSoftware de instalación para TXA101
domovea - access Server 5.2.1.zip
ZIP218 MBSoftware de instalación para TXA101
EXE0Software de instalación para TXA101
ZIP108 MBSoftware de instalación para TXA101
DMG0 -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF140 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TXA101
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB