Controlador de ambiente, color plata TX450B
EAN
3250616049901
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
-
Número de pulsadores4
-
MontajeEmpotrado
Tensión
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado15 mm
-
Dimensiones(H A P)80,5 x 80,5 x 15,4 mm
Pantalla
-
PantallaCon retro-iluminación
Materiales, acabados, colores
-
ColorPlata
-
Color RALRAL 7031 - Gris azulado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSuperficie
Accesorios incluidos
-
BCUIncluido
Equipo
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…45 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TX450B
PDF2 MBManuales para el instalador TX450B
PDF435 KB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TX450
VD2141 KB
Más descargas