![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Termostato de ambiente, blanco TX320
EAN
3250616043206
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
227,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Modo de funcionamientoModos de funcionamiento: confort, standby, noche, protección anti-hielo/calefacción
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
-
Entradas binariasCon 3 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS30 V DC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Consumo del bus10 mA
-
Número de circuitos de entrada3
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado28 mm
-
Altura del producto instalado84 mm
-
Anchura del producto instalado80 mm
-
Altura de montaje recomendada1.5 m
Potencia
-
Consumo de corriente< 10 mA
Medida
-
Temperatura de consigna reducidatemperatura confort -2 to -7°C
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSuperficie
-
Tipo de montajeFijación atornillada sobre zócalo
Conexión
-
Tipo de conexión al busTerminales con tornillo
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexiónBarra de conexión con bornes de tornillo para entradas binarias
Cable
-
Longitud de cable binario30 cm
Configuración
-
Rango de ajuste temperatura ambiente10…28 °C
-
Temperatura de consigna confort10 / 30 °C
Equipo
-
Con pantallano
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor o frío
-
RegulaciónPara la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales ; Botón regulador con limitación del rango de temperaturas
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon botón regulador
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Temp. de consigna derogación anti-hielo5 / 12 °C
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento0…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
-
TemperaturaConexión adicional para sensor de temperatura externo
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Temperatura
-
Temperatura de consigna ecoTemperatura confort -0.5 a 4°C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TX320
PDF6 MBManuales para el instalador TX320
PDF5 MB -
Información técnica
PDF3 MB -
Base de datos de productos KNX
Logiciel d'application ETS du TX320
VD2228 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF118 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TX320
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para TX320
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas