![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Mando 2x4 canales LS Radio / Tebis TU444
EAN
3599430009341
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
151,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)83 x 46,5 x 15,8 mm
Alimentación
-
Alimentación2 pilas botón litio 3 V tipo CR2430
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP50
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…70 °C
Instrucciones
-
Garantia5 años
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TU444
PDF4 MB -
Manual de instalación
Manuales para el instalador TU444
PDF3 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TU444
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TU444
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TU444
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas