The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Mando a distancia Quicklink, 18 entradas
TU418
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Funciones adicionales ETS
Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
-
Funcionamiento
Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
Funciones quicklink
Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de configuración
-
Protocolo vía radio
KNX vía radio
-
-
-
Profundidad del producto instalado
16 mm
-
Altura del producto instalado
133.6 mm
-
Dimensiones(H A P)
133,6 x 50,2 x 16 mm
-
Anchura del producto instalado
50.2 mm
-
Frecuencia de transmisión
868 MHz
-
Radiofrecuencia de transmisión
868.3 MHz
-
Potencia de transmisión vía radio
< 10 mW
-
Campo máximo
30 m en la vivienda / 100 m en espacio abierto
-
-
Pilas/batería
Con 2 pilas de botón de litio de 3 V tipo: CR 2430
-
LED
Con LED de configuración ; Con LED de estado de emisión y de batería rojo/verde/naranja
-
Tipo de conexión de bus
Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
-
Cantidad canales de radio
18
-
Interruptores/tomas de enchufe
Con conmutador de grupos de canales
-
_empty_
con portaetiqueta
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
0…45 °C
-
Consumo de energía
Pequeño consumo energético
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.