Mando a distancia Quicklink, 4 entradas TU404

EAN
3250616014046
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
93,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    15.8 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Dimensiones(H A P)
    83 x 46,5 x 15,8 mm
  • Anchura del producto instalado
    46.5 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    4
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP50
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…45 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.