Módulo de 2 entradas vía radio Quicklink, empotrar, baterías TRM702A

EAN
3250615989024
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
73,06 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    Sin
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Módulo de bus extraíble
    No
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, 1 control de teclas arriba/abajo, pulsador, 2 x alarma, indicación de estado
  • Funcionamiento
    Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Funciones quicklink
    funciones quicklink: interruptor, variación de intensidad luminosa, persianas, 2 escenas, interruptor temporizado, pulsador contacto NA, prioridad, pulsador subida/bajada
Configuración
  • Confeccionado
    Confeccionado, con cable de 4 conductores
  • Número de módulos
    0
  • Programar
    Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Activación
    Activación mediante, p. ej. interruptor, pulsador, interruptor temporizador, interruptor horario de persiana, contacto magnético
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de configuración
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
  • Entradas binarias
    Con 2 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial
Tensión
  • Tipo de tensión de mando 1
    DC
  • Tensión de entrada
    3 V
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    2
  • Corriente de señal de entrada
    33 µA
  • Corriente asignada por entrada
    1 mA
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    11 mm
  • Altura del producto instalado
    39 mm
  • Anchura del producto instalado
    41 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Longitud
  • Dist. máx. de la conex. con pulsadores
    10 mm
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 25 mW
Configuración de la red
  • Red
    Independiente de la red
Medida
  • Tensión de exploración de entrada
    por canal 5 V
Batería
  • Vida útil de la batería [años]
    ≈ 5
  • Pilas/batería
    Con una pila de botón de litio de 3 V tipo: CR 2430
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris claro
  • Superficie
    mate
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de configuración
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para el montaje detrás de mecanismos incorporados a nivel
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 5 / 1, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0, 5 / 1, 5 mm²
  • Tipo de contactos en una entrada
    Botón pulsador / interruptor
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Cable
  • Longitud de cable
    20 cm
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    2
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
Utilizar
  • Tiempo de impulso
    mín. 50 ms
Normas
  • Normas generales
    EN 300220-2 ; EN 301489-3 ; EN 50491-3 ; EN 60950-1
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 %
Identificación
  • Aplicaciones
    Sensores KNX vía radio
  • Aparato de la familia
    TRM
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.