Módulo de 2 entradas vía radio Quicklink, empotrar, 230V TRB302B

EAN
3250615989284
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
113,05 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Módulo de bus extraíble
    No
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, 1 control de teclas arriba/abajo, pulsador, 2 x alarma, indicación de estado
  • Funcionamiento
    Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Funciones quicklink
    funciones quicklink: interruptor, variación de intensidad luminosa, persianas, 2 escenas, interruptor temporizado, pulsador contacto NA, prioridad, pulsador subida/bajada
Configuración
  • Confeccionado
    Confeccionado, con cable de 4 conductores
  • Programar
    Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Activación
    Activación mediante, p. ej. interruptor, pulsador, sensor de viento, sensor de precipitación, interruptor horario
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de configuración
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
  • Entradas
    Con 2 entradas binarias independientes alimentadas por red para contactos libres de potencial
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de entrada
    5 V
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    2
  • Corriente asignada por entrada
    0.03 mA
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    48 x 53 x 30 mm
  • Dimensiones (Ø x alto)
    53 x 27 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Longitud
  • Dist. máx. de la conex. con pulsadores
    5 mm
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    0.9 W
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Medida
  • Tensión de exploración de entrada
    por canal 5 V
Alcance
  • Campo máximo
    30 m en la vivienda / 100 m en espacio abierto
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de configuración
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    empotrado
  • Tipo de montaje
    Para el montaje detrás de mecanismos incorporados a nivel
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 5 / 2, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0,5 / 2,5 mm²
  • Sección de conductor
    0.75…2.5 mm²
  • Tipo de contactos en una entrada
    Botón pulsador / interruptor
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Cable
  • Longitud de cable binario prolongable hasta
    máx. 10 m
  • Longitud de cable
    20 cm
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    2
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
Utilizar
  • Tiempo de impulso
    mín. 50 ms
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.