Kit detector IR vía radio Quicklink, blanco + 1 salida TRE720

EAN
3250617573740
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
338,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funciones
  • Modo de funcionamiento
    Métodos de trabajo controlados por el Procesador µ
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, acceso a escenas, movimiento, acceso a escenas sin movimiento
  • Funcionamiento
    Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica), Función Party para la conexión durante 2 horas, Con función Memory para la simulación de presencia, Con bloqueo de teclas, Preaviso de desconexión a mecanismos de regulación de luz, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla
  • Escenas de luz
    Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio, La memorización de las escenas se puede proteger
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria, control forzado, maestro-esclavo
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Control remoto mediante transmisor quicklink
  • Botón de tecla/pulsador
    Con teclas de configuración y de función, Con tecla para conexión/desconexión/automático/memoria/función Party
Conectividad
  • Número de entradas binarias
    1
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Medida
  • Método de detección
    Infra-rojos
Detección
  • Cantidad niveles de detección
    2
  • Ángulo de detección vertical
    100 °
  • Distancia de detección frontal
    16 m
  • Distancia de detección latarel
    8 m
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
  • Superficie
    mate
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED, Con LED de configuración y de función, con LED de funcionamiento y de estado rojo/verde/naranja
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    4 m
Conexión
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
  • Sensibilidad de reacción, ajustable
    10…100 %
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    ≈ 1 s…3 h
  • Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para
    30 s
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    1
  • substationinput
    No
  • Número de circuitos
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Transmisor duty cycle
    1 %
  • Angulo de detección horizontal
    220 °
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento, Sensores KNX vía radio
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.