The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detectores de movimiento IR vía radio Quicklink, baterías, blanco
TRE520
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Tiempo de enclavamiento
10 s
-
Modo de funcionamiento
Métodos de trabajo controlados por el Procesador µ
-
Funcionamiento
Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
Manejo
Control remoto mediante transmisor quicklink
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de configuración
-
Número de entradas binarias
1
-
Protocolo vía radio
KNX vía radio
-
-
Altura de montaje recomendada
2.5 m
-
Radiofrecuencia de transmisión
868.3 MHz
-
Potencia de transmisión vía radio
< 10 mW
-
Método de detección
Infra-rojos
-
-
Alcance lateral
cada uno ≈ 8 m
-
Vida útil de la batería [años]
≈ 4
-
Cantidad niveles de detección
2
-
Angulo de detección
220 °
-
Ángulo de detección vertical
100 °
-
Distancia de detección frontal
16 m
-
Distancia de detección latarel
10 m
-
Color RAL
RAL 9010 - Blanco puro
-
Material
PC-ABS sin halógenos
-
-
Luminosidad de reacción, ajustable
≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
-
LED
Con LED de configuración
-
Altura máxima de montaje
4 m
-
Tipo de conexión de bus
Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
-
Sensibilidad de reacción, ajustable
20…100 %
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
≈ 1 s…3 h
-
Programar
Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
Cantidad canales de radio
1
-
-
-
Cantidad enlaces quicklink
máx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle
1 %
-
Angulo de detección horizontal
220 °
-
Pivotante
Puede pivotar verticalmente y girar horizontalmente
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-20…55 °C
-
Consumo de energía
Pequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 %
-
Aplicaciones
Detectores de movimiento, Sensores KNX vía radio
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.