![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Zócalo de conexión con relé, 0,1A 230V AC, 2A 30V DC, color blanco TPG582A
EAN
3250615960047
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Conectividad
-
Interconexión standard a la red por cableNo
-
Interconexión standard a la red vía radioNo
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)118 x 20 mm
Equipo
-
Aceptado VDSNo
-
Intensidad sonora de la alarma85 dB
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado