Puente de unión 6 mm², 8 contactos TGM616D

EAN
3250615879783
Cantidad
5 PCEs
Grupo
91
15,37 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Dimensión nominal
    114 mm
Conexión
  • Sección de conductor
    6 mm²
Cable
  • Cableado
    para cableado de un actuador función interruptor/actuadores de persianas 16-/8 elementos y 20-/10 elementos
Equipo
  • Con protección táctil
    No
Condiciones de uso
  • Aislado

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.