Detector de presencia 360º, básico TCC510S

EAN
3250617579254
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
204,45 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Funciones
  • Funcionamiento
    Combinación de varios detectores con el fin de ampliar la zona de detección
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación
Conectividad
  • Número de entradas binarias
    0
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    10 mA
Dimensiones
  • Dimensiones (Ø x alto)
    78 x 70 mm
  • Ø abertura de montaje
    60…63 mm
  • Altura de montaje recomendada
    2.5…3.5 m
  • Espesor de pared de montaje
    10…28 mm
Medida
  • Método de detección
    presencia
Detección
  • Angulo de detección
    360 °
  • Ángulo de detección
    360 °
  • Ángulo de detección vertical
    55 °
  • Ø campo de detección, a la altura del suelo
    ≈ 7 m
  • Ø campo de detección, a la altura de un escritorio
    ≈ 5 m
  • Distancia de detección frontal
    7 m
  • Distancia de detección latarel
    8 m
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Superficie
    mate
Gestión de la iluminación
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 1000 Lux
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    4 m
  • Tipo de montaje
    Con abrazadera elástica para instalación en techo
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system, easy
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    1 mn…1 h
  • Ajustes
    Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Número de circuitos
    1
  • Angulo de detección horizontal
    360 °
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
  • Consumo de energía
    Ahorro energético mediante la regulación de luz en función de la presencia y de la luminosidad
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.