Piloto color azul 230V, 0,9W máx SVN124

EAN
3250615721662
Cantidad
12 PCEs
Grupo
41
42,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    250 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4000 V
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    62 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    17.5 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    0.8 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Azul
Gestión de la iluminación
  • Tipo de lámpara
    LED
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    1, 7 Nm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 75 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0, 75 / 10 mm²
  • Tipo de casquillo
    Fix
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Piloto color azul 230V, 0,9W máx
Piloto color azul 230V,9W máx

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.