![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Limitador sobretensión 4P 4mod monobloc Tipo1+2 12.5kA Up<1,5kV SPA412
EAN
3250615513199
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
960,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos4
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 / 415 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
-
iedecharge12.5 / 50 kA
Tensión
-
Tens. máx. en rég. perm. en modo común264 V
-
Nivel de protección Up según IEC61643-11.5 kV
-
tensionvoltageupln1.5 kV
Corriente eléctrica
-
intensitycalupstream160 A
-
iedechargemax50 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado76.2 mm
-
Altura del producto instalado99 mm
-
Anchura del producto instalado72 mm
Especificaciones electricas
-
signalcontactcrosssections0.2 / 25 mm²
-
signalcontactcurrentarryingcapacityacdc1 A
-
signalcontactvoltageratingacdc250 / 125 V
Conexión
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.2.5 / 35 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo2.5 / 25 mm²
Normas
-
Test según: IEC61643-11 / VDE0675-6-11T1+T2+T3
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador SPA412
PDF770 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF315 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF330 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SPA412
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SPA412
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas