Remate SL20080 blanco SL20080A9010

EAN
4012740895941
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
4,27 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    33 mm
  • Altura de la canal
    80 mm
  • Longitud en mm
    110 mm
  • Ancho de la canal
    20 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Horizontal
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.