Conmutador bipolar tipo 1-2, 20A, 400V SK601
EAN
3250615616012
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
Precio de venta
204,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2 P
Configuración
-
Número de módulos3
Mandos e indicadores
-
Número de posiciones del conmutador3
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna660 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal20 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado85 mm
-
Anchura del producto instalado53 mm
Conexión
-
Número de contactos2
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…40 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF115 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF133 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SK601
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para SK601
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador bipolar tipo 1-2, 20A, 400V
Conmutador bipolar hager tipo 1-2, 20A, 400V
Conmutador bipolar hager tipo 1-2, 20A, 400V
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !