Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 6A, curva C, 10/15kA NCN306A
EAN
3250614615795
Cantidad
4 PCEs
Grupo
40
183,32 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3 P
-
MontajeCarril DIN
-
CurvaC
Funciones
-
Con corte del neutroNo
Configuración
-
Número de módulos3
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado10 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
-
ueminimum12 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal6 A
-
Poder de corte de servicio según EN608987.5 kA
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.1.13 / 1.45 In
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.5 / 10 In
-
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c7 / 15 In
-
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c1.13 / 1.45 In
-
Corriente asignada a -10°C según IEC 609478.17 A
-
Corriente asignada a -15°C según IEC 609478.33 A
-
Corriente asignada a -20°C según IEC 609478.48 A
-
Corriente asignada a -25°C según IEC 609478.63 A
-
Corriente asignada a -5°C según IEC 609478.01 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 609477.85 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 609477.52 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 609477.35 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 609477.17 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 609476.99 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 609476.8 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 609476.61 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 609476.41 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 609476.21 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 609477.69 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 609476 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 609475.74 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 609475.48 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 609475.19 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 609474.9 A
-
Poder de corte asignado 230V 50 Hz10 kA
-
Poder de corte asignado10 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)30 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)30 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)15 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)15 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 415V AC según IEC 60898-110 kA
-
icu220vaciec60947230 kA
-
icu380vaciec60947215 kA
Corriente/temperatura
-
Corriente asignada a -25°C7.61 A
-
Corriente asignada a -20°C7.48 A
-
Corriente asignada a -15°C7.35 A
-
Corriente asignada a -10°C7.21 A
-
Corriente asignada a -5°C7.07 A
-
Corriente asignada a 0°C6.93 A
-
Corriente asignada a 5°C6.78 A
-
Corriente asignada a 10°C6.63 A
-
Corriente asignada a 25°C6.16 A
-
Corriente asignada a 30° C6 A
-
Corriente asignada a 35° C5.81 A
-
Corriente asignada a 40° C5.61 A
-
Corriente asignada a 45° C5.41 A
-
Corriente asignada a 50° C5.19 A
-
Corriente asignada a 55° C4.97 A
-
Corriente asignada a 60° C4.74 A
-
Corriente asignada a 65°C4.5 A
-
Corriente asignada a 70° C4.24 A
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0.95
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0.85
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 60Hz1.1
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado52.5 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto3 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal4.06 W
-
Potencia disipada por polo1.36 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete2, 8 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesNo aplica
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
-
Adaptado para su montaje empotradoSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1 / 25 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1 / 35 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1 / 35 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1 / 25 mm²
-
posición de los bornes inferioresabiertos
-
posición de los bornes superioresabiertos
Equipo
-
AccesoriableSí
-
withtransparentlabelholderSí
Normas
-
NormaEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…70 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…80 °C
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para NCN306A
PDF204 KB -
Licencia de producto
Licencias
PDF243 KBLicencias
PDF525 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF689 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF789 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF812 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF710 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF786 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF716 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para NCN306A
PDF432 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para NCN306A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para NCN306A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático magnetotérmico serie N, 3P, 6A, curva C, 10/15kA
Interruptor automático magnetotérmico hager serie N, 3 polos, intensidad nominal 6A, curva C, poder de corte 10000A según UE EN 60898-1 / 15 kA según UNE EN 60947-2
Interruptor automático magnetotérmico hager serie N, 3 polos, intensidad nominal 6A, curva C, poder de corte 10000A según UE EN 60898-1 / 15 kA según UNE EN 60947-2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !