Guardamotor 3P, campo de regulación de 1 a 1.6A MM506N

EAN
3250614435195
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
Precio de venta
153,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
  • Tipo de polos
    3 P
  • Montaje
    rail DIN
Configuración
  • Número de módulos
    2.5
  • Valor de umbral min/max de funcionamiento magnético en alterna
    19.8 / 29.8 A
  • Modo de regulación del magnético según IN o IrTh
    IN
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    690 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    690 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    1.6 A
  • Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
    150 kA
  • Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.
    12.4 / 15.5 / 18.6 In
  • Calib. de la corriente de reg. térm. 30°
    1 / 1.1 / 1.2 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.5 / 1.6 A
  • Corriente asignada a 0°C según IEC 60947
    1.6 A
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    1.6 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    1.6 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    1.6 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    1.6 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    1.6 A
  • Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
    100 %
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    150 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    150 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    150 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    100 kA
  • icu220vaciec609472
    150 kA
  • icu380vaciec609472
    150 kA
Dimensiones
  • strippinglengthmaincircuit
    10 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    5.36 W
  • Potencia norm.motor. trifás. en AC3 230V
    0.25 kW
  • Potencia norm.motor. trifás. en AC3 400V
    0.55 kW
  • p3p220230vac3iec609474
    0.25 kW
  • p3p240vac3iec609474
    0.25 kW
  • p3p415vac3iec609474
    0.37 kW
  • p3p440vac3iec609474
    0.55 kW
  • p3p500vac3iec609474
    0.75 kW
Especificaciones electricas
  • tighttorquemaincircuit
    1.7 Nm
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    50000
  • End. Mec. número de maniobras por hora
    40
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    100000
Instalación, montaje
  • typeconnectionmaincircuit
    Borne con tornillos
Conexión
  • Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
    1 / 6 mm²
  • Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
    1 / 6 mm²
Equipo
  • Compensación automática de temperatura
    -5 / 40 °C
  • Accesoriable
Casos de empleo
  • Categoría de empleo
    AC3
Normas
  • Norma
    IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • isphasefailuresensitive
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…55 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    30 °C

Texto para prescripción

Guardamotor 3P, campo de regulación de 1 a 1.6A
Guardamotor hager 3 polos, intensidad nominal campo de regulación de 1 a 1.6A . Categoría de empleo AC3. Conforme a UNE EN 60947.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.