![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tabique separador, PC/ABS, para canal LFH de 40 mm de altura MH2024
EAN
4012740874045
Cantidad
50 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
5,52 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
MóduloSimple
Dimensiones
-
Altura de la canal40 mm
-
Longitud en mm2000 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF41 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF361 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para MH2024
PDF227 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para MH2024
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para MH2024
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tabique separador, PC/ABS, para canal LFH de 40 mm de altura
Tabique separador, PC/ABS, para canal LFH de 40 mm de altura
Tabique separador, PC/ABS, para canal LFH de 40 mm de altura
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !