Deriv. en "T" y cruz,en PC/ABS,para canales LF6011009010,blanco(RAL9010) M55069010

EAN
4012740339315
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
19,11 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    LF, FB
Dimensiones
  • Altura de la canal
    61 mm
  • Ancho de la canal
    110 mm
  • Medida a
    190 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…90 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.