![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal de distribución LF, en acero, de 20x20 mm LFS200200VERZ
EAN
4012740290852
Cantidad
72 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
13,99 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónUniones en referencias separadas
Dimensiones
-
Altura de la canal18 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal19 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones200 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)1
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.1
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaPremontado
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior228 mm²
Equipo
-
Número de compartimentos1
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFS200200VERZ
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF633 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFS200200VERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFS200200VERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de distribución LF, en acero, de 20x20 mm
Canal de distribución LFS, en acero, de 20x20 mm Suministro: canales con base perforada, tapa y sujetacables (LFS). Longitud: 2 m. Material: chapa de acero.
Canal de distribución LFS, en acero, de 20x20 mm Suministro: canales con base perforada, tapa y sujetacables (LFS). Longitud: 2 m. Material: chapa de acero.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !