![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Junta de unión, ABS, para canal LFC/LF, 60 mm alt., RAL9010 LFF60J9010
EAN
4012740908085
Cantidad
1 Par
Grupo
80
Precio de venta
3,03 €
/ Par
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF60J9010
PDF450 KB
Más descargas