![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo plano para LF 60x110 negro RAL9011 LFF601159011
EAN
4012740856973
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
16,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal110 mm
-
Medida a148 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro grafito
-
Color RALRAL 9011 - Negro grafito
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF601159011
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF601159011
PDF434 KBPerfil medioambiental del producto para LFF601159011
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF601159011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF601159011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas