![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Ángulo exterior variable para canal LF de 60x90, gris LFF600937030
EAN
4012740868259
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
13,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo83 / 97 °
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal60 mm
-
Ancho de la canal90 mm
-
Medida a48 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Color RALRAL 7030 - Gris piedra
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF600937030
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LFF600937030
PDF434 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF600937030
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para LFF600937030
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas