Junta de unión tapa, en ABS, canales LF de 60mm de ancho, blanco (RAL9010) LFF600679010
EAN
4012740908054
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
2,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Dimensiones
-
Ancho de la canal60 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF600679010
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF600679010
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF600679010
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas