![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal de distribución y portamecanismos, en PVC, de 40x110 mm, color aluminio LFF401100ALU
EAN
4012740903776
Cantidad
20 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
46,48 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal40 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal110 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
-
Separación vertical de las perforaciones60 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)17
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior3250 mm²
Equipo
-
Número de separadores3
-
Número de compartimentos1
-
Número de grapas por metro2
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF401100ALU
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LFF401100ALU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LFF401100ALU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de distribución y portamecanismos, en PVC, de 40x110 mm, color aluminio
Canal de distribución y portamecanismos, en PVC, de 40x110 mm, color aluminio Suministro: canal con base perforada, tapa, 1 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Canal de distribución y portamecanismos, en PVC, de 40x110 mm, color aluminio Suministro: canal con base perforada, tapa, 1 sujetacables por metro. Canal y tapa con film protector. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección: IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !