![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imita. madera clara LFC100156MC
EAN
4012740909112
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
19,76 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal10 mm
-
Ancho de la canal15 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorMadera clara
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFC100156MC
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF223 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bolsa 10 tapas finales, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imita. madera clara
Tapa final, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imitación. madera clara. BOLSA 10unidades.
Tapa final, PC/ABS, para minicanal LFC10015MCA, imitación. madera clara. BOLSA 10unidades.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !