![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Canal LF en PVC de 30x45mm negro RAL9011 LF3004509011
EAN
4012740856744
Cantidad
32 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
9,50 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajePulsador
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónPerfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
-
Altura de la canal30 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal45 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)5
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.5
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro grafito
-
Color RALRAL 9011 - Negro grafito
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior1010 mm²
Equipo
-
Número de compartimentos1
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF3004509011
-
Archivos STEP
STP293 KB -
Product Drawing
PDF66 KB -
Archivos DXF
DXF0 -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LF3004509011
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LF3004509011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LF3004509011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal LF en PVC de 30x45mm negro RAL9011
Canal tehalit.LF black, Canal de distribución en PVC, de 30x45mm . Color negro RAL9011. Suministro: canal con base perforada y tapa. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-2
Canal tehalit.LF black, Canal de distribución en PVC, de 30x45mm . Color negro RAL9011. Suministro: canal con base perforada y tapa. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !