Tapa final, en PC/ABS, para canales GBD50085/GBA50085, blanco (RAL9010) L44739010

EAN
4012740203708
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
4,09 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    56 mm
  • Ancho de la canal
    85 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.