![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Juego de piezas de unión, en acero, para canales GBA50085 L4467VERZ
EAN
4012740204828
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
18,94 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal50 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Utilizar
-
Tipo de conexiónacople
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Forma
-
FormaSimétrico
Documentos
-
Imagen del producto
-
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L4467VERZ
ZIP18 MB -
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF996 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L4467VERZ
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para L4467VERZ
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas