Áng.ext.variable,PC/ABS,para canales GBD5013009010,blanco(RAL9010) L43929010

EAN
4012740827973
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
14,31 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    GBD
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    56 mm
  • Longitud en mm
    45 mm
  • Ancho de la canal
    134 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Numero de tapas que pueden montarse
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Configuración
  • Ángulo
    83 / 140 °
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.