Ángulo plano, PC/ABS, para canales GBD50161, blanco (RAL 9010) L43489010

EAN
4012740884235
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
17,88 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    90 °
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    GBD
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    50 mm
  • Longitud en mm
    180 mm
  • Ancho de la canal
    160 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
  • Numero de tapas que pueden montarse
    0
Materiales, acabados, colores
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.