Derivación en "T", en PVC, para canales GBD5016109010, negro L43479011
EAN
4012740856355
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
33,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosGBD
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal50 mm
-
Longitud en mm180 mm
-
Ancho de la canal160 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
-
Fijación de la tapa por clipajeNo
-
Longitud de la parte superior 10 mm
-
Longiud de la parte superior 20 mm
-
Longitud de la parte superior 30 mm
-
Numero de tapas que pueden montarse0
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro grafito
-
Color RALRAL 9011 - Negro grafito
-
MaterialABS
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
CertificadosEN50085-2-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para L43479011
ZIP43 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para L43479011
PDF195 KBPerfil medioambiental del producto para L43479011
PDF55 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L43479011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para L43479011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas