Tapa final, en PC/ABS, para canales GBD de 50x160 mm, blanco (RAL9010) L43439010

EAN
4012740884211
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
5,90 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    GBD
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    50 mm
  • Ancho de la canal
    160 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.