Ángulo exterior, en acero, para canales LFS300450VERZ L2752VERZ

EAN
4012740292825
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
51,26 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    90 °
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    30 mm
  • Ancho de la canal
    45 mm
  • Medida a
    150 mm
  • lengthmassb
    200 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    -
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.