![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final, en acero, para canales LFS200200VERZ L2733UNLA
EAN
4012740292276
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
9,86 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosLF
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal18 mm
-
Ancho de la canal19 mm
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesmetal
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF633 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para L2733UNLA
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para L2733UNLA
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas