Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm KS70A

EAN
3250613890087
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Ancho del embarrado
    6 mm
Materiales, acabados, colores
  • Peso de Cobre contenido en el aparato
    0.206 kg
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.