Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x16 mm² KJ02DN

EAN
3250613803704
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
70,36 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Configuración
  • Número de módulos
    1.5
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    125 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    51 mm
  • Altura del producto instalado
    91 mm
  • Anchura del producto instalado
    27 mm
Conexión
  • Sección de conductor (flexible), con funda terminal
    6…25 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    10…35 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Bloque de conexión 1P, 125A, 2x35+2x16/6x16 mm²
Bloque de conexión hager , 1P, 2x35 + 2x16/6x10 mm², Intensidad nominal: 125 A . De acuerdo con la norma IEC 947-7-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.