![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque de conexión, 1P, 160A 4x50 / 3x35+8x16 mm² KJ02C
EAN
3250613800116
Cantidad
4 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos1 P
Configuración
-
Número de módulos2
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal160 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado50 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado35 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialEn latón
Conexión
-
Sección de conductor (flexible), con funda terminal10…50 mm²
-
Sección de conductor (rígido)10…70 mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF193 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para KJ02C
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para KJ02C
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas