![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque de conexión, 1P, 250A, 1x95 / 2x25+5x16+4x10 mm² KJ02A
EAN
3250613800239
Cantidad
4 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos1 P
Configuración
-
Número de módulos2.5
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal250 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado50 mm
-
Altura del producto instalado95 mm
-
Anchura del producto instalado45 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialEn latón
Conexión
-
Sección de conductor (flexible), con funda terminal35…95 mm²
-
Sección de conductor (rígido)35…120 mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF193 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para KJ02A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para KJ02A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas